EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2

Réf. article: 10.03.01.00351
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Construction: IE3:US/CAN
Tension (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Capacité d'aspiration (60 Hz): 30 m³/h
Vide (60Hz): -900 mbar
Permission: IE3/UL/CSA
Puiss. nominale (60 Hz): 0.9 kW
Poids: 27.5 kg
EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2
Attribut Valeur
B 270 mm
B2 50 mm
d 7 mm
G3 G3/4"-F
H 292 mm
L 495 mm
L2 96 mm
X1 220 mm
Y1 190 mm