Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Alimentation | courant triphasé |
Voltage (50 Hz) | D200/Y350V ±10% (o. IE3) |
Voltage (60 Hz) | D220V/Y380-400V ±10% |
Voltage (60 Hz) | D200/Y350V ±10% (o. IE3) |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 98 m³/h |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 112 m³/h |
Niveau sonore | 75 dB(A) |
Vide (50Hz) | -900 mbar |
Vide (60Hz) | -900 mbar |
Construction | IE3:JPN/KOR/BRA |
avec | Vanne de limitation de vide |
Puiss. nominale 50 Hz | 3 kW |
Puiss. nominale 60 Hz | 3,6 kW |
Permission | UL/CSA |
Poids | 108 kg |
Permission | UL/CSA |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 470 mm |
B2 | 107,50 mm |
d | 12 mm |
G3 | G1-1/2"-F |
G5 | M8-F |
H | 336 mm |
L | 851 mm |
L2 | 140 mm |
X1 | 398 mm |
Y1 | 245 mm |
Y2 | 122,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 98 m³/h |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 112 m³/h |
Voltage (50 Hz) | D200/Y350V ±10% (o. IE3) |
Voltage (60 Hz) | |
Puiss. nominale 50 Hz | 3 kW |
Puiss. nominale 60 Hz | 3,60 kW |
Niveau sonore | 75 dB(A) |
Poids | 108 kg |
Type de protection IP | IP 55 |
Alimentation | AC3 |
Famille de produit | EVE-TR-X |
Consignes de commande: EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP3 VBV
La pompe à vide à rotor sec EVE-TR-X est livrée prête à être raccordée.
Pièces de rechange disponibles : élément filtrant, jeu de pièce d'usure
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide