Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Caisson d'insonorisation pour turbine Schmalz de pression sonore
Utiliser la construction | Turbine SB |
Tension DC | 24V - DC |
Matière | Acier/ABS |
Filetage G1 | G2"-M |
Longueur L | 661 mm |
Largeur B | 586 mm |
Hauteur H | 563 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 586 mm |
B2 | 70 mm |
B3 | 213 mm |
d1 | 13,50 mm |
G1 | G2"-M |
G5 | M10-F |
H | 563 mm |
H1 | 610 mm |
H2 | 529 mm |
H3 | 53 mm |
H4 | 81 mm |
H5 | 103 mm |
L | 661 mm |
L1 | 794 mm |
L2 | 125 mm |
X1 | 480 mm |
Y1 | 420 mm |
Consignes de commande: SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB