Efficace
  • Turbine pour le vide pour la manipulation de cartons, mousses, matières d'isolation, matières recyclés et autres matières poreuses
  • Compensation des fuites grâce à une énorme capacité d'aspiration
Produits - Points forts
  • Turbine à très forte capacité d'aspiration optimisée pour les matériaux poreux
  • Le boîtier et la roue en aluminium garantissent un fonctionnement sans vibrations et un débit d'aspiration élevé
  • Large gamme de puissances pour une couverture très étendue des besoins des clients
  • Turbine pour le vide avec carter et roue de haute précision en aluminium coulé sous pression
  • Vanne de limitation de pression pré-réglée incluse
  • Moteur avec classe d'efficacité énergétique maximale (IE3)
  • Capacité d'aspiration de 75 m³/h à 1.250 m³/h
  • Vide max. : 40 %
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par