Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 610 m³/h |
Vide (60Hz) | 175 mbar |
Puiss. nominale 60 Hz | 4,8 kW |
Voltage (60 Hz) | YY230/Y460V ±10% |
Construction | IE3:US/CAN |
Permission | UL/CSA |
Permission | UL/CSA |
Poids | 61,5 kg |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 474 mm |
B1 | 496 mm |
d | 12 mm |
D2 | 76 mm |
G1 | G2"-F |
H | 523 mm |
L | 496 mm |
X1 | 310 mm |
Y1 | 310 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 610 m³/h |
Vide (60Hz) | 175 mbar |
Type de protection IP | IP 55 |
Puiss. nominale 60 Hz | 4,80 kW |
Voltage (60 Hz) | |
Niveau sonore (60 Hz) | 76,70 dB(A) |
Poids | 61,50 kg |
Construction | IE3-TYP2 |
Permission | UL/CSA |
Construction | IE3:US/CAN |
Famille de produit | SB |
Consignes de commande: SB 610 175 4.8 IE3-TYP2
La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.
Accessoires disponibles : caisson d’insonorisation, filtre à poussière