Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 370 m³/h |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 440 m³/h |
Vide (50Hz) | 390 mbar |
Vide (60Hz) | 360 mbar |
Puiss. nominale 50 Hz | 5,5 kW |
Puiss. nominale 60 Hz | 6,6 kW |
Voltage (50 Hz) | D400V/Y690V ±10% |
Voltage (60 Hz) | D460V ±10% |
Construction | IE3:EU/CN/IND |
Permission | UL/CSA |
Permission | UL/CSA |
Poids | 89 kg |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 496 mm |
B1 | 536 mm |
D2 | 76 mm |
G1 | G4"-F |
G5 | M8-F |
H | 596 mm |
L | 562 mm |
X1 | 350 mm |
Y1 | 400 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 370 m³/h |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 6 166,60 l/min |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 440 m³/h |
Vide (50Hz) | 390 mbar |
Vide (60Hz) | 360 mbar |
Type de protection IP | IP 55 |
Puiss. nominale 50 Hz | 5,50 kW |
Puiss. nominale 60 Hz | 6,60 kW |
Voltage (50 Hz) | D400V/Y690V ±10% |
Voltage (60 Hz) | |
Niveau sonore | 70 dB(A) |
Niveau sonore (60 Hz) | 74 dB(A) |
Poids | 89 kg |
Construction | IE3-TYP1 |
Permission | UL/CSA |
Construction | IE3:EU/CN/IND |
Famille de produit | SB |
Consignes de commande: SB 370 390 5.5 IE3-TYP1
La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.
Accessoires disponibles : caisson d’insonorisation, filtre à poussière