VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

Réf. article: 10.07.02.00055
Vacuomètre pour la mesure et le contrôle du vide
Longueur L: 30 mm
Largeur B: 30 mm
Plage de mesure: -1,0 ... 10,0 bar
Raccord du vide: G1/8"-M
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG
Attribut Valeur
B 30 mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G4 M3-F
H 21,8 mm
H1 37 mm
L 30 mm
LG1 5,6 mm
LG2 9,3 mm
LG4 4 mm
SW1 12 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm