SGM-HP 30 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.17.00316
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
Dimensions: 30
Réception: G1/8"-F
Force de prise max: 130 N
Force de prise max disque friction:
90 N
Plage de pression (press d service):
2,5 ... 6,0 bar
SGM-HP 30 G1/8-IG
Attribut Valeur
B 30 mm
B2 15 mm
D 30 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G4 M4-F
G5 M4-F
H 99,4 mm
H2 15,7 mm
L2 20,5 mm
LG1 6 mm
LG2 7 mm
LG4 5 mm
X1 74 mm
Y1 12 mm
Remarque : La surface de contact du préhenseur sans disque de friction (forme ovale) correspond à env. la dimension D x B2 ; avec disque de friction (rond) à la dimension D