Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Système de support
Plage de pression (press. de service) | bar |
Longueur L | 38 mm |
Largeur B | 15 mm |
Hauteur H | 9,4 mm |
Utiliser la construction | Préhenseur à aiguille |
Dimensions | AP/AE |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 15 mm |
d | 5,50 mm |
D | 28,50 mm |
H | 9,40 mm |
H1 | 48,30 mm |
H2 | 5,50 mm |
L | 38 mm |
X1 | 29 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 45,60 g |
Consignes de commande: HTS-A3 SNG AP/AE OP