Préhenseurs à flux SCGS

  • Forme étroite permettant une utilisation dans un espace d'installation restreint et un gain de place lors de la manipulation simultanée de plusieurs produits côte à côte
  • Préhenseurs à flux à la manipulation de circuits non équipés et circuits imprimés équipés
  • Une pression de surface minimale et la possibilité de manipuler des produits avec un faible taux d'occupation permettent une manipulation fiable des pièces avec des ouvertures
  • L'élément de contact en matière conforme à la FDA permet un contact direct et répété avec les aliments secs tels que les biscuits et les gâteaux

Nos points forts...

  • Forme particulièrement étroite et compacte
  • Surface d'aspiration avec lèvre d'étanchéité souple et flexible
  • Puissance élevée pour une consommation d'air minimale
  • Evacuation contrôlée de l'air aspiré
  • Décharge contrôlée de l'air aspiré

Vos avantages...

  • Variante peu encombrante pour les espaces de montage exigus
  • Très bonne étanchéité, amortissement sur surfaces structurées
  • Coûts de fonctionnement minimaux
  • Aucune polution de l'environnement de production
  • Pas de contamination de la chambre de traitement
 

Article dans la famille de produit Préhenseurs à flux SCGS

 

SCGS 1xE100 A MS AR M20x1-AG
10.01.30.00796
Préhenseurs de courant pour la manipulation de composants sensibles
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
avec: Fonction soufflage
Montage: Assemblée latéralement
avec: Échappem connex d'air axial