Préhenseurs de cellules photovoltaïques SWGm Wet

  • Préhenseur de cellule photovoltaïque pour une manipulation rapide, précise et délicate des wafers après le traitement humide
  • Manipulation des wafers après les processus de gravure et de nettoyage
  • Opérations de chargement et de déchargement du convoyeur à bande
  • Production de cellules solaires entièrement ou partiellement automatisée avec une sécurité de processus, une disponibilité des installations, une efficacité et une productivité maximales

Nos points forts...

  • Positionnement et dimensionnement spéciaux des points d'aspiration
  • Faible encombrement en hauteur et poids propre léger
  • Capacité d'aspiration élevée, même en cas d'occupation partielle de la ventouse ou en cas de fuite
  • Guidages de l'air d'échappement pour une évacuation contrôlée de l'air aspiré
  • Fonction de dépose rapide

Vos avantages...

  • Manipulation fiable des wafers humides
  • Manipulation extrêmement rapide et précise avec des temps de cycle inférieurs à 1 seconde
  • Préhension et maintien fiables, même en cas de wafers déformés, endommagés ou perforés
  • Aucun encrassement du local de production
  • Positionnement précis des wafers lors de la dépose, temps de cycles extrêmement courts
 

Article dans la famille de produit Préhenseurs de cellules photovoltaïques SWGm Wet

 

SWGm-6S W 146x146x65 PEEK
10.01.30.00191
Préhenseur de plaquettes pour une manipulation très rapide et délicate de composants photovoltaïques
Version: Air extrait latéral
pour: wafers humides
Longueur L: 146 mm
Largeur B: 146 mm
Hauteur H: 65 mm
Matière: Polyetheretherketon
SWGm-5S W 115x115x65 PEEK
10.01.30.00193
Préhenseur de plaquettes pour une manipulation très rapide et délicate de composants photovoltaïques
Version: Air extrait latéral
pour: wafers humides
Longueur L: 115 mm
Largeur B: 115 mm
Hauteur H: 65 mm
Matière: Polyetheretherketon