Suite Schmalz Connect

  • Logiciel IoT pour le paramétrage et l'analyse des dispositifs IO-Link via une interface utilisateur graphique
  • Utilisation sur l'ensemble du cycle de vie pour la mise en service, le suivi, la maintenance et l'analyse des défauts des composants
  • Accès aux données des dispositifs IO-Link indépendamment de l'API, du bus de terrain et du maître IO-Link
  • Plug & Work : ne nécessite aucune intervention dans le système de contrôle

Nos points forts...

  • Mise à disposition des données du dispositif via l'interface ouverte REST
  • Visualisation des données sur l'énergie et les procédés dans le tableau de bord du navigateur
  • Paramétrage et gestion des dispositifs IO-Link de tout fabricant
  • Interface utilisateur graphique basée sur le Web

Vos avantages...

  • Intégration aisée des données de l'IdO dans d'autres applications
  • Analyse claire du statut et possibilité d'exportation des données
  • Identification et récupération plus rapides des données des appareils
  • Paramétrage efficace sans intervention dans le système de contrôle
 

Article dans la famille de produit Suite Schmalz Connect

 

assets/Artikelbild/21.10.02.00069_02.jpg
Nouveau
SCS HW 30
21.10.02.00069
Outil logiciel pour le numérique connexion des produits IO-Link
Construction: Hardware
Nombre des dispositifs: 30 Stk
Tension primaire:
24V - Courant continu
Tension secondaire:
24V - Courant contin