Modules de liaison VEE-QCM

  • Adaptateur à changement manuel rapide avec fermeture à baïonnette et raccord du vide
  • Bride pour l'alimentation verticale ou horizontale du vide

Nos points forts...

  • Grand diamètre nominal
  • Adaptateur à changement rapide avec fermeture à baïonnette

Vos avantages...

  • Permet le fonctionnement avec une turbine ou des éjecteurs mulit-étagés
  • Remplacement rapide et sans outils des ventouses
 

Article dans la famille de produit Modules de liaison VEE-QCM

 

VEE-QCM 30
10.01.36.00121
Bride de liaison VEE avec adapteur de changement rapide et connexion du vide intégrée
Longueur: 30 mm
Diamètre de cercle: 46 mm
Nombre d'alésages: 8
Débit: 60 m³/h
VEE-QCM 51
10.01.36.00122
Bride de liaison VEE avec adapteur de changement rapide et connexion du vide intégrée
Longueur: 51 mm
Diamètre de cercle: 46 mm
Nombre d'alésages: 8
Débit: 20 m³/h
VEE-QCM 65
10.01.36.00123
Bride de liaison VEE avec adapteur de changement rapide et connexion du vide intégrée
Diamètre extérieur: 25 mm
Longueur: 65 mm
Diamètre de cercle: 46 mm
Nombre d'alésages: 8
Débit: 60 m³/h