EMVP 20 230V-AC 3/2 NO/NC

Réf. article: 10.05.02.00148

Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique

Diamètre nominal20 mm
Tension DC230V - AC
Fonction valveVanne à 3/2 voies
Commande de vanneEn option NO/NC
Filetage de connexionG3/4"-F
Plage de pression (press. de service) bar
Débit nominal40 m³/h
Poids0,37 kg
EMVP 20 230V-AC 3/2 NO/NC
Attribut Valeur
B 75 mm
B1 77,50 mm
B2 37,50 mm
d 6,50 mm
D 80 mm
G1 G3/4"-F
G2 G3/4"-F
G3 G3/4"-F
G4 G1/8"-F
H 166,30 mm
H1 178,30 mm
H2 22,50 mm
L 75 mm
L1 115,50 mm
X1 63 mm
Y1 32,50 mm
Attribut Valeur
Diamètre nominal 20 mm
Débit nominal 40 m³/h
Commande de vanne En option NO/NC
Débit nominal 667 l/min
Consommation DC 5 W
Tension DC 230V - AC
Temps de fermet. 90 ms
Poids 0,37 kg
Famille de produit EMVP
EMVP 20 230V-AC 3/2 NO/NC
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: EMVP 20 230V-AC 3/2 NO/NC

L'électrovanne EMVP est livrée prête à être raccordée.

 

Accessoires disponibles : filtre de ventilation, câble de raccordement pour électrovannes, prise M12