Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Palpeur pour la désactivation de ventouses non occupées ou Bloc de bridage
Filetage G1 | G1/4"-M |
Filetage G2 | G1/8"-F |
Course ressort Z | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dk | 11 mm |
G1 | G1/4"-M |
G2 | G1/8"-F |
L | 45,50 mm |
L1 | 55,70 mm |
LG2 | 6 mm |
SW1 | 11 mm |
Z (Course) | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Débit nominal | 55 l/min |
Débit nominal | 3,30 m³/h |
Famille de produit | TV |
Consignes de commande: TV G1/4-AG 5
Le palpeur mécanique TV / TVN est livré prêt à être raccordé.