Vannes à bille à trois voies KVD

  • Vanne à bille pour l'activation et désactivation manuelles des circuits de vide ou d’air comprimé
  • Désactivation ou aération de certaines ventouses
  • Utilisation dans des réseaux d’aspiration ou des appareils de manipulation
  • La position de montage n'a pas d'importance

Nos points forts...

  • Utilisation dans le domaine du vide et de l'air comprimé
  • Large palette de dimensions nominales
  • Modèle robuste en laiton
  • Possibilité d’aération

Vos avantages...

  • Etanchéité absolue, aucune fuite
  • Adaptation optimale au débit nominal
  • Robuste et sans aucune usure
  • Mise à l'échappement pour une dépoge rapide des pièces
 

Article dans la famille de produit Vannes à bille à trois voies KVD

 

KVD 6 3/2
10.05.08.00001
Vanne à bille à trois voies pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal: 6 mm
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Filetage G1: G1/4"-F
KVD 10 3/2
10.05.08.00002
Vanne à bille à trois voies pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal: 10 mm
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Filetage G1: G3/8"-F
KVD 15 3/2
10.05.08.00003
Vanne à bille à trois voies pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal: 15 mm
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Filetage G1: G1/2"-F
KVD 20 3/2
10.05.08.00004
Vanne à bille à trois voies pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal: 20 mm
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Filetage G1: G3/4"-F
KVD 25 3/2
10.05.08.00005
Vanne à bille à trois voies pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal: 25 mm
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Filetage G1: G1"-F