Vannes à réglage manuel HSV

  • Vanne à réglage manuel pour l'activation et désactivation manuelles des circuits de vide ou d’air comprimé
  • Supporte des démarrages fréquents grâce à la robustesse de la construction
  • Utilisation dans des systèmes de ventouses ou des appareils de manipulation
  • La position de montage n'a pas d'importance

Nos points forts...

  • Utilisation dans le domaine du vide et de l'air comprimé
  • Large palette de dimensions nominales
  • Modèle robuste en métal
  • Faibles dimensions de montage
  • Possibilité d’aération

Vos avantages...

  • Etanchéité absolue au vide, aucune fuite
  • Adaptation optimale au débit nominal
  • Robuste et sans aucune usure
  • Nécessite peu de place, ergonomique
  • Aération pour une relève rapide des pièces
 

Article dans la famille de produit Vannes à réglage manuel HSV

 

HSV 7 3/2
10.05.07.00034
Vanne à réglage manuel pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal: 7 mm
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Filetage G1: G1/4"-F
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 8 3/2
10.05.07.00035
Vanne à réglage manuel pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal: 8 mm
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Filetage G1: G3/8"-F
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 12 3/2
10.05.07.00036
Vanne à réglage manuel pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal: 12 mm
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Filetage G1: G1/2"-F
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 12 3/2 S
10.05.07.00037
Vanne à réglage manuel pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal: 12 mm
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Filetage G1: G1/2"-F
avec: Barrière
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 24 3/2 S
10.05.07.00038
Vanne à réglage manuel pour l'activation manuelle du vide et de l'air comprimé
Diamètre nominal: 24 mm
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Filetage G1: G3/4"-F
avec: Barrière
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 10,00 bar