Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde), universelle pour les surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions | 125 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 98 mm |
Dmax(S) | 132 mm |
Ds | 125 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/8"-F |
H | 29 mm |
L2 | 22 mm |
LG1 | 11,80 mm |
LG2 | 9,50 mm |
Z (Course) | 8 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Famille de produit | SUF |
Dimensions | 125 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Volume | 96 cm³ |
Force d'aspir. d2 | 450 N |
Force d'aspir. | 730 N |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 250 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 9 mm |
Poids | 193 g |
Consignes de commande: SUF 125 NBR-60 G1/4-IG
La plaque d'aspiration SUF (bague d'étanchéité + plaque de support) est fournie pré-assemblée. Le produit se compose de :
Pièces détachées disponibles : Bague d'étanchéité DR-SUF
Accessoires disponibles : vanne tactile TV, filtre