Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Joint d'étanchéité pour préhenseur sur mesure préhension spécifiques
Largeur B | 4 mm |
Hauteur H | 13 mm |
Matière | Nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 4 mm |
H | 13 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Nitrile NBR |
Poids | 40,20 g |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Famille de produit | DI-PROF |
Consignes de commande: DI-PROF 4x13 NBR-60
Le profil d'étancheité DI-PROF est livré en longueur souhaitée. Unité de commande 1 m.