Ventouses à soufflets SAOB HT2 (ovales, 1,5 soufflets)

  • Ventouse ovale à 1,5 soufflets pour la manipulation de tôles à haute température (jusqu'à 250 °C) requérant une forte dynamique
  • Enlèvement de pièces de tôles longues après le formage (par exemple tôles renforcées, nervurées)
  • Manipulation de tôles structurées, structure des soufflets permet une adaptation optimale
  • Manipulation de tôles sans heurt, sans marquage
  • Utilisation dans des systèmes d’alimentation de lignes de presses de l’industrie automobile

Nos points forts...

  • Matière spécial HT2 exempt de silicone
  • Renfort intérieur structuré sur toute la surface
  • Lèvre d'étanchéité souple
  • 1,5 soufflets
  • Grande rigidité du soufflet supérieur

Vos avantages...

  • Produit exempt de substances attaquant la peinture, résistance thermique jusqu´à 250° C
  • Empêche la déformation des tôles minces et absorption maxi de forces transversales
  • Excellente étanchéité même pour les irrégularités légers
  • Adaptation optimale aux surfaces bombées de la pièce, très bon amortissement lors de la pose
  • Excellente stabilité contre les forces horizontales et les accélérations latérales
 

Individual items within the product family Ventouses à soufflets SAOB HT2 (ovales, 1,5 soufflets)

 

SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-AG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.02443
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique
Dimensions (LxB): 60 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG
10.01.06.02442
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique
Dimensions (LxB): 60 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G1/4"-F
SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.02441
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique
Dimensions (LxB): 60 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Acier
Raccord du vide: G3/8"-F
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.02447
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG
10.01.06.02446
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G1/4"-F
SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.02445
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Acier
Raccord du vide: G3/8"-F