Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions | 33 |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4"-F |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 16 mm |
dn | 4,40 mm |
Dmax(S) | 38 mm |
Ds | 16 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 46,60 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 9 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 33 |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Matière | Caoutchouc naturel NK |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Poids | 15,70 g |
Famille de produit | FSGA |
Consignes de commande: FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR
Ventouse à soufflets avec bague d'étanchéité, disponible en différents diamètres, livrée avec une bague d'étanchéité collée.