Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions | 110 |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Propri | FDA |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/2"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 13,50 mm |
d2 | 80 mm |
Dmax(S) | 130 mm |
Ds | 111 mm |
G1 | G1/2"-F |
H | 69,50 mm |
LG1 | 13 mm |
Z (Course) | 29,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 280 N |
Force de rupt. | 570 N |
Volume | 330 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 85 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 12 mm |
Dimensions | 110 |
Famille d'insert | N 010 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 358,30 g |
Famille de produit | FSGA |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Consignes de commande: FSGA 110 SI-55 G1/2-IG
La ventouse FSGA (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP