FSGA 14 SI-HD-65 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.06.04181

Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales

Dimensions14
MatièreSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
PropriFDA-compatible
MatièreAluminium
RaccordG1/8"-F
Nombre de soufflets1,5
Raccord du videG1/8"-F
FSGA 14 SI-HD-65 G1/8-IG
Attribut Valeur
d2 5 mm
Dmax(S) 14,50 mm
dn 3,50 mm
Ds 12,50 mm
G1 G1/8"-F
H 27,50 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 5 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Matière Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A] 65 Shore A
Dimensions 14
Nombre de soufflets 1,50
Raccord G1/8-IG
Rayon de courbure (min) (convexe) 12,50 mm
Volume 0,42 cm³
Force d'aspir. 1,20 N
Force de rupt. 5 N
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Poids 5,20 g
Famille de produit FSGA


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: FSGA 14 SI-HD-65 G1/8-IG

La ventouse FSGA (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 33 mm montée). Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type FGA – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP