• Ventouse ronde avec 3,5 soufflets pour la manipulation de pièces extrêmement sensibles par l'effet d’amortissement optimal, levée de la ventouse la plus haute, lèvre d'étanchéité douce
  • Manipulation de pièces à surfaces très inégales, par exemple des tuyaux (adaptation optimale aux surfaces convexes grâce aux soufflets)
  • Manipulation de pièces devant être soulevées délicatement (la ventouse dispose d’une course extrêmement importante)
Produits - Points forts
  • 3,5 soufflets offrent une grande force d'aspiration et un amortissement efficace lors de la pose
  • Le joint d'étanchéité souple et évasé s'adapte de manière optimale aux surfaces courbes.
  • Le débit très élevé et les soufflets souples compensent de manière optimale les différentes hauteur de manutention
Ventouses à soufflets FSGB (3,5 soufflets)
  • Ventouse FSGB (3) robuste et résistante avec lèvre simple, composée d’une ventouse FGB (2) à 3,5 soufflet et d’un insert de connexion (1)
  • L'insert est enfiché dans la ventouse
  • Les ventouses de recharge et les inserts sont librement combinables à l´intérieur d´une famille d´inserts
  • Diamètre : 25 mm
  • Matière : NBR, SI
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Documents

Choisir la langue

Filtrer par