SGO 12x4 HT1-60 N020

Réf. article: 10.01.05.00428
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 12 x 4 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
SGO 12x4 HT1-60 N020
Attribut Valeur
Bmax(S) 5 mm
Bs 4 mm
d 4,2 mm
dn 1,5 mm
Dk 8 mm
Lmax(S) 13 mm
Ls 12 mm
H 15 mm
H2 9,3 mm
Z (Course) 0,5 mm