Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Matière | Silicone SI-HD |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | M5-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bmax(S) | 7 mm |
Bs | 6 mm |
dn | 1,50 mm |
G1 | M5-M |
H | 17 mm |
LG1 | 5 mm |
Lmax(S) | 18,50 mm |
Ls | 18 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Course) | 0,80 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 4,50 N |
Volume | 0,21 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 4 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 2 mm |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Silicone SI-HD |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 3,70 g |
Famille de produit | SGON |
Consignes de commande: SGON 18x6 SI-HD-65 M5-AG
La ventouse SGON (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SGO, insert de connexion SA-NIP, collier à oreilles