Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions | 200 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord du vide | G1/2"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 13,50 mm |
Dmax(S) | 222 mm |
Ds | 193 mm |
G1 | G1/2"-F |
H | 50,50 mm |
LG1 | 13 mm |
Z (Course) | 13 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 1498 N |
Volume | 427 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 400 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 9 mm |
Dimensions | 200 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 803,20 g |
Famille de produit | PFYN |
Nombre de soufflets | 0 |
Consignes de commande: PFYN 200 NBR-55 G1/2-IG
La ventouse PFYN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 120 mm montée). Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG, insert de connexion SA-NIP