Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions | 120 |
Matière | Caoutch fluoré FPM |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Propriété de la matière | laisse peu de marque |
Raccord du vide | G1/2"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 13,50 mm |
Dmax(S) | 124 mm |
Ds | 120 mm |
G1 | G1/2"-F |
H | 37,50 mm |
LG1 | 13 mm |
Z (Course) | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 540 N |
Volume | 77,80 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 300 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 9 mm |
Dimensions | 120 |
Matière | Caoutch fluoré FPM |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 352,60 g |
Famille de produit | PFYN |
Nombre de soufflets | 0 |
Consignes de commande: PFYN 120 FPM-65 G1/2-IG
La ventouse PFYN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 120 mm montée). Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG, insert de connexion SA-NIP