Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions | 125 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Raccord | G1/4"-F |
Ventouses plates SUF - Le lifting intelligent avec des performances optimisées !
Réduction du poids du système de préhension SPU grâce à une plaque de support en plastique renforcé Joint d'étanchéité en NBR résistant à l'huile et à l'ozone avec structure de friction optimisée pour une aspiration et une force latérale supérieures. La connexion innovante entre la plaque de support et le joint d'étanchéité simplifie le remplacement et protège des torsions. Lecture d'informations sur les produits via l'interface NFC avec le smartphone et commande de produits de remplacement.
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 22 mm |
d2 | 83 mm |
Dmax(S) | 132 mm |
Ds | 125 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/4"-M |
G3 | G1/8"-F |
H | 24,50 mm |
H1 | 25,50 mm |
L2 | 22 mm |
LG1 | 13 mm |
LG2 | 36 mm |
LG3 | 6,50 mm |
Z (Course) | 7,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 660 N |
Force d'aspir. d2 | 365 N |
Volume | 75,40 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 220 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 9 mm |
Dimensions | 125 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 240 g |
Nombre de soufflets | 0 |
Famille de produit | SPU |
Consignes de commande: SPU 125 NBR-55 G1/4-IG TV
La ventouse plate SPU (bagues d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : bagues d'étanchéité DR-SPU, palpeur mécanique TV