• Ventouse plate ronde pour les applications Pick & Place rapide de pièces plates avec une surface lisse ou légèrement rugueuse
  • Manipulation de pièces chaudes comme, par exemple, des pièces en plastique, en verre ou en tôle
  • Application dans des procédés de manutention qui nécessitent une manipulation laissant peu de marque (HT1) ou une protection électrostatique (NBR-ESD)
Ventouses plates SUF
  • Ventouse résistante et compacte SUF (2) composée d’une ventouse avec structure de friction (3) et éléments de fixation SC (1)
  • Encombrement en hauteur homogène au sein d’un groupement SC
  • Disponible en tant que ventouse montée avec élément de fixation SC avec joint et six pans creux (Ø 10 - Ø 100 mm)
  • Diamètre : de 1 à 100 mm
  • Matière : NBR, NBR-ESD, SI, SI-AS, HT1

Documents

Choisir la langue

Filtrer par