Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouses plates (rondes) pour les manipulation en douceur des prod. minces et pièces flexibles
Dimensions | 30 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Nombre de soufflets | 0 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dmax(S) | 31,50 mm |
Dk | 14,80 mm |
Ds | 30 mm |
d | 7,50 mm |
d1 | 10,40 mm |
H | 13,50 mm |
H2 | 4,70 mm |
H3 | 6,80 mm |
Z (Course) | 2 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 26,90 N |
Volume | 1,67 cm³ |
Dimensions | 30 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 30 mm |
Famille d'insert | SC 040 |
Poids | 2,50 g |
Famille de produit | SFF |
Consignes de commande: SFF 30 SI-55 SC040