Ventouses plates SUF

  • Ventouses rondes et plates pour des applications Pick&Place rapides de pièces plates à surface lisse ou légèrement rugueuse
  • Manipulation à faible marquage et dissipative des pièces sensibles (HT1, versions antistatiques)
  • Matière NBR-ESD pour la protection contre les décharges électrostatiques incontrôlées de composants sensibles

Nos points forts...

  • Une conception uniforme, un choix étendu de matières
  • Excellente performance d'aspiration avec une grande précision de positionnement
  • Faible volume intrinsèque et structure de friction optimisée
  • Matériel NBR-ESD

Vos avantages...

  • Ventouses avec un large éventail de profils de performance (résistantes à la température, conductrices et peu marquées)
  • Manipulation efficace et précise des composants
  • Temps de cycle les plus rapides avec une absorption élevée des forces transversales
  • Protection contre les décharges électrostatiques incontrôlées
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates SUF

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.01.01.14197_02.jpg
Nouveau
SUF 1 NBR-55 M3-AG
10.01.01.14197
Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses
Dimensions: 1
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: M3-M
assets/Artikelbild/10.01.01.14210_02.jpg
Nouveau
SUF 1 NBR-ESD-55 M3-AG
10.01.01.14210
Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses
Dimensions: 1
Matière de la ventouse:
Caoutch nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: M3-M
assets/Artikelbild/10.01.01.14202_02.jpg
Nouveau
SUF 1 SI-55 M3-AG
10.01.01.14202
Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses
Dimensions: 1
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Raccord du vide: M3-M
assets/Artikelbild/10.01.01.14214_02.jpg
Nouveau
SUF 1 SI-AS-55 M3-AG
10.01.01.14214
Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses
Dimensions: 1
Matière de la ventouse:
Silicone SI-antistatique
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: M3-M
assets/Artikelbild/10.01.01.14206_02.jpg
Nouveau
SUF 1 HT1-60 M3-AG
10.01.01.14206
Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses
Dimensions: 1
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: M3-M
assets/Artikelbild/10.01.01.14211_02.jpg
Nouveau
SUF 1.5 NBR-ESD-55 M3-AG
10.01.01.14211
Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses
Dimensions: 1.5
Matière de la ventouse:
Caoutch nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: M3-M
assets/Artikelbild/10.01.01.14203_03.jpg
Nouveau
SUF 1.5 SI-55 M3-AG
10.01.01.14203
Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses
Dimensions: 1.5
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Raccord du vide: M3-M
assets/Artikelbild/10.01.01.14215_03.jpg
Nouveau
SUF 1.5 SI-AS-55 M3-AG
10.01.01.14215
Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses
Dimensions: 1.5
Matière de la ventouse:
Silicone SI-antistatique
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: M3-M
assets/Artikelbild/10.01.01.14207_03.jpg
Nouveau
SUF 1.5 HT1-60 M3-AG
10.01.01.14207
Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses
Dimensions: 1.5
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: M3-M
assets/Artikelbild/10.01.01.14198_03.jpg
Nouveau
SUF 1.5 NBR-55 M3-AG
10.01.01.14198
Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses
Dimensions: 1.5
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: M3-M

  1. 1
  2. 2
  3. 3