Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses
Dimensions | 1,5 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Raccord du vide | M3-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dmax(S) | 1,70 mm |
Ds | 1,50 mm |
dn | 1 mm |
G1 | M3-M |
H | 4,60 mm |
LG1 | 3 mm |
SW1 | 5 mm |
Z (Course) | 0,10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 0,08 N |
Force de rupt. | 0,08 N |
Volume | 0,00 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 2 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 2 mm |
Dimensions | 1,50 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 0,20 g |
Famille de produit | SUF |
Nombre de soufflets | 0 |
Consignes de commande: SUF 1.5 NBR-55 M3-AG
La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.
Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC