Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions | 60 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | RA |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 70,50 mm |
Ds | 63,50 mm |
H | 30,70 mm |
L4 | 31,80 mm |
Z (Course) | 10,60 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 122 N |
Force latérale | 153 N |
Force latérale surface huileuse | 80 N |
Volume | 22 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 50 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions | 60 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Nombre de soufflets | 0 |
Poids | 40,10 g |
Famille de produit | SAG |
Consignes de commande: SAG 60 NBR-60 RA