• Ventouse cloche ovale pour la manipulation de pièces longues, huilées aux rayons de courbure minimes
  • Manipulation de tôles requérant une forte dynamique (réduction des temps de cycle)
  • Manipulation de tôles minces et tôles d’aluminium sans bossellement ou enfoncement grâce au calage intérieur
  • Utilisation p. ex. dans des systèmes d’alimentation de lignes de presses de l’industrie automobile
  • Manipulation sans glissement de tôles huilées grâce à une rainure spéciale sur la face inférieure de la ventouse pour un positionnement précis dans des estampeuses etc.
Produits - Points forts
  • La ventouse ovale en forme de cloche s'adapte de manière optimale aux pièces étroites et fortement courbées.
  • Adaptation aux pièces à faible courbure grâce au matériau NBR à 45 Shore.
  • De nombreux éléments de montage permettent la connexion à toutes les traverses et systèmes d'alimentation courants.
Ventouses cloches SAOG (ovales)
  • Ventouse oblongue en forme de cloche avec lèvre simple, rainure spéciale et calage intérieur
  • Ventouse en NBR, dureté 45 Shore
  • Dimensions : 60 x 20 à 95 x 40 mm
  • Matière : NBR
  • Insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère

Documents

Choisir la langue

Filtrer par