Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB) | 95x40 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | RA |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bmax(S) | 46 mm |
Bs | 40,60 mm |
dn | 4 mm |
H | 24,50 mm |
L4 | 31,80 mm |
Lmax(S) | 101 mm |
Ls | 95,60 mm |
Z (Course) | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 165 N |
Force latérale | 192 N |
Force latérale surface huileuse | 110 N |
Volume | 18 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 35 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions (LxB) | 95 x 40 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Nombre de soufflets | 0 |
Poids | 51,40 g |
Famille de produit | SAOG-S |
Consignes de commande: SAOG-S 95x40 NBR-60 RA