Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions | 50 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Raccord | G3/8"-F |
Nombre de soufflets | 0 |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6,75 mm |
Dmax(S) | 58,40 mm |
Ds | 51,50 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 29,60 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 8,40 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 109 N |
Force latérale | 74 N |
Force latérale surface huileuse | 110 N |
Volume | 15,20 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 25 mm |
Dimensions | 50 |
Raccord | G3/8"-F |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Poids | 26,20 g |
Famille de produit | SAX |
Consignes de commande: SAX 50 ED-85 G3/8-IG
La ventouse SAX, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.