Ventouses à soufflets FSG SI-HD (2,5 soufflets)

  • Ventouses à soufflets rondes avec 2,5 soufflet pour la manipulation de pièces fragiles grâce à la compensation de la hauteur et à l'effet d'amortissement
  • Utilisation dans des processus exigeants des ventouses en silicone très robustes et résistantes
  • Manipulation de pièces présentant une surface fortement abrasive comme les emballages, les récipients cylindriques en verre (par exemple ampoules ou flacons), etc.
  • Application dans des processus pouvant être utilisés avec des denrées alimentaires et fonctionnant à des températures jusqu'à +180 °C

Nos points forts...

  • Ventouses à soufflets rondes fabriquées dans la matière spéciale SI-HD
  • Lèvre d'étanchéité adaptable
  • Grande rigidité du soufflet supérieur

Vos avantages...

  • Ventouse résistant à l'usure en silicone pour des charges élevées et pour une manipulation sûre de matières fortement abrasives ; résistance à des températures comprises entre -30 °C et +180 °C et compatibilité avec les aliments
  • Très bonne adaptation aux surfaces bombées ou aux irrégularités de la pièce
  • Bonne robustesse contre les forces horizontales en cas de fortes accélérations
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets FSG SI-HD (2,5 soufflets)

 

  1. 1
  2. 2
FSG 7 SI-HD M5-AG
10.01.06.04154
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 7
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 7 SI-HD G1/8-AG
10.01.06.04155
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 7
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 7 SI-HD G1/8-IG
10.01.06.04156
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 7
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 9 SI-HD M5-AG
10.01.06.04157
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 9
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 9 SI-HD G1/8-AG
10.01.06.04158
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 9
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 9 SI-HD G1/8-IG
10.01.06.04159
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 9
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 12 SI-HD M5-AG
10.01.06.04160
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 12
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 12 SI-HD G1/8-AG
10.01.06.04161
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 12
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 12 SI-HD G1/8-IG
10.01.06.04162
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 12
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 14 SI-HD M5-AG
10.01.06.04163
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 14
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
Nombre de soufflets: 2.5

  1. 1
  2. 2