Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (rectangulaire)
Dimensions (LxB) | 60 x 29 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 50 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4-AG |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
b2 | 15 mm |
B1 | 29 mm |
Bmax(S) | 32 mm |
Bs | 29 mm |
dn | 5 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 50 mm |
l2 | 45 mm |
L1 | 60 mm |
LG1 | 10,50 mm |
Lmax(S) | 63 mm |
Ls | 60 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 14 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 36 N |
Volume | 22 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 12,50 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions (LxB) | 60 x 29 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 50 Shore A |
Poids | 57 g |
Famille de produit | FSGB-R |
Consignes de commande: FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/4-AG
La ventouse FSGB-R (pièce en élastomère + plaque quadrillée de distribution du vide) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse FGB-R
Accessoires disponibles : cadre de soutien