Ventouses plates SGN

  • Ventouse plate ronde pour la manipulation de pièces fragiles
  • Application sur des surfaces lisses et inégales
  • Utilisation dans des environnements difficiles avec une résistance chimique élevée

Nos points forts...

  • Lèvre d'étanchéité avec des formations spéciales
  • Combinaisons optimales de la forme et de la matière
  • Ventouse robuste et résistante

Vos avantages...

  • Forces d'aspiration importantes et bon frottement par adhérence des forces latérales
  • Utilisable pour des pièces fragiles et des surfaces inégales
  • Adaptée à une utilisation rude avec une résistance chimique élevée
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates SGN

 

  1. 1
  2. 2
SGN 8 SI-55 M5-AG
10.01.01.00745
Ventouse plate (ronde), manipulation de pièces fragiles aux surfaces inégales
Dimensions: 8
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
SGN 8 NBR-55 M5-AG
10.01.01.00715
Ventouse plate (ronde), manipulation de pièces fragiles aux surfaces inégales
Dimensions: 8
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
SGN 6.3 NBR-55 M5-AG
10.01.01.00197
Ventouse plate (ronde), manipulation de pièces fragiles aux surfaces inégales
Dimensions: 6.3
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
SGN 10 NBR-55 M5-AG
10.01.01.00198
Ventouse plate (ronde), manipulation de pièces fragiles aux surfaces inégales
Dimensions: 10
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
SGN 16 NBR-55 M5-AG
10.01.01.00199
Ventouse plate (ronde), manipulation de pièces fragiles aux surfaces inégales
Dimensions: 16
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
SGN 45 ECO-60 G1/4-IG
10.01.01.00215
Ventouse plate (ronde), manipulation de pièces présentant une résistance chimique élevée
Dimensions: 45
Matière de la ventouse: Epichlor ECO
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
SGN 45 SI-60 G1/4-IG
10.01.01.00216
Ventouse plate (ronde), manipulation de pièces présentant une résistance chimique élevée
Dimensions: 45
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
SGN 45 ECO-60 G1/4-AG
10.01.01.00217
Ventouse plate (ronde), manipulation de pièces présentant une résistance chimique élevée
Dimensions: 45
Matière de la ventouse: Epichlor ECO
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SGN 45 SI-60 G1/4-AG
10.01.01.00218
Ventouse plate (ronde), manipulation de pièces présentant une résistance chimique élevée
Dimensions: 45
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SGN 25 NBR-55 G1/8-AG
10.01.01.00200
Ventouse plate (ronde), manipulation de pièces fragiles aux surfaces inégales
Dimensions: 25
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M

  1. 1
  2. 2