Ventouses à vide

Notre gamme de produits comprend de nombreuses ventouses dans différentes formes, dimensions et matières, et propose ainsi des ventouses adaptées à chaque application. Les ventouses se composent d'une ventouse et d'un insert de connexion.
 
 

Ventouses plates (rondes)

  • Manipulation de pièces plates
  • Volume propre réduit
  • Préhension rapide et précise

Ventouses plates (ovales)

  • Manipulation de pièces longues et étroites
  • Volume propre réduit
  • Préhension rapide et précise

Ventouses à soufflets (rondes)

  • Manipulation de pièces courbes et irrégulières
  • Compensation de la hauteur grâce au soufflet de la ventouse
  • Effet d'amortissement pour pièces fragiles

Ventouses à soufflets (ovales)

  • Manipulation de pièces longues et étroites
  • Compensation de la hauteur grâce au soufflet de la ventouse
  • Effet d'amortissement pour pièces fragiles

Ventouses pour la manipulation de tôles

  • Manipulation de tôles
  • Manipulation de pièces concaves et convexes
  • Forces de préhension et forces transversales importantes

Ventouses pour la manipulation du bois

  • Manipulation de bois et de panneaux de bois
  • Versions avec bord d'étanchéité spécial et plapeur mécanique

Ventouses pour le conditionnement

  • Manipulation de cartons, sachets, films et emballages-coques
  • Utilisation dans le secteur du conditionnement primaire et secondaire
  • Matières conformes aux normes FDA

Ventouses pour films et papier

  • Manipulation de films et de papier
  • Lèvre d'étanchéité plate et structure interne spéciale
  • Matières laissant peu de marques, conformes aux normes FDA, et résistantes à la chaleur et aux produits chimiques

Ventouses pour la manipulation de verres

  • Manipulation de verres plats
  • Forces de rétention et forces latérales importantes
  • Matières laissant peu de marques

Ventouses pour les environnements à températures élevées

  • Manipulation de pièces à des températures élevées
  • Résistance à la chaleur jusqu'à 600 °C

Ventouses pour la manipulation du composite

  • Diamètre : 40 à 115 mm
  • Bague d'étanchéité en : NBR
  • Corps de base en aluminium

Ventouses pour la manipulation de CD/DVD

  • Manipulation de CD, DVD et Blu-Ray
  • Géométries et diamètres variés

Profils d'étanchéité

  • Profils pour surfaces structurées, fines et rugueuses
  • Pour la conception de ventouses plates spéciales
  • Géométries et matières variées

Accessoires Ventouses à vide

  • Complète la gamme de ventouses par des revêtements, des disques filtrant, des disques d'insertion ainsi que des éléments de support

Ventouses pour plusieurs branches

  • Ventouses pour une utilisation dans différents secteurs industriels
  • Dimensions, géométries et matières spéciales