Ventouse pour chocolat

La technologie du vide pour les processus dans l'emballage primaire

On entend par emballage primaire le premier conditionnement qui entoure la marchandise emballée. Dans cette étape d’emballage, il faut, par exemple, mettre des chocolats dans des plateaux, des médicaments liquides dans des flacons ou des puces mémoire dans des blisters.

Les ventouses à vide de Schmalz mettent dans cette étape du processus les produits à emballer dans leur premier emballage. En outre, les ventouses sont utilisées pour ouvrir l'emballage, pour le fixer ou pour lui donner sa forme.

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite


Exigences à remplir par la technologie du vide

Matières de ventouses compatibles aux aliments
Dans les industries alimentaire et pharmaceutique, les exigences concernant les matières des ventouses sont élevées. Schmalz propose des ventouses en matières approuvés par FDA. Les matières utilisés peuvent être nettoyés avec les produits de nettoyage habituels employés dans les industries alimentaire et pharmaceutique.


Technique du vide pour le secteur de conditionnement primaire

Ventouses à soufflets SPB4 (4,5 soufflets)

  • Diamètre : 20 à 50 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)

Ventouses à soufflets SPB4f (4,5 soufflets)

  • Diamètre : 30 à 50 mm
  • Matière : SI
  • Insert de connexion modulaire ou montage rapide par clipsage

Ventouses à soufflets SPB2f (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 15 à 50 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)

Ventouses à soufflets SPOB1f (ovales, 1,5 soufflets)

  • Dimensions : 35 x 15 à 80 x 35 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)

Ventouses pour chocolat SPG

  • Diamètre : 33 mm
  • Matière : SI, SI-HD (utilisation dans le secteur alimentaire)

Préhenseurs de courant SCG

Diamètre: 50 mm
Matière: SI, SI-HD (utilisation dans le secteur alimentaire)
Pour la manipulation d'aliments secs