The vacuum layer gripping system SPZ consists of modularly connected large-area grippers, which allow for easy adjustment of the gripper to meet individual requirements. The suction area consists of flexible sealing foam which adapts to fit the contours of each workpiece perfectly.


More information on www.schmalz.com/spz

Système de préhension de couches par le vide SPZ pour la palettisation et la dépalettisation de différentes couches de produits

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Conditionnement, Logistique
Pièce Bouteilles, Conserves
Produit Technique du vide pour l'automation, Système de préhension, Systèmes de préhension de couches SPZ
Numéro de vidéo 135

Schmalz a développé un système de préhension spécial pour manipuler différentes couches de produits.

Le système de préhension de couches par le vide SPZ est composé de préhenseurs de surface modulaires. Le préhenseur peut ainsi être adapté facilement aux besoins individuels. La surface des ventouses est constituée d'une mousse d'étanchéité flexible qui s'adapte de manière optimale aux contours des différentes pièces. Le système de préhension de couches est équipé de palpeurs à bille. Ceux-ci enregistrent à l'aide du flux d'air les espaces libres sur la surface des ventouses et les recouvrent. Cette technique permet également une utilisation avec des couches de petite taille ou présentant des trous.

La génération du vide intégrée offre elle aussi des avantages. Le préhenseur peut être raccordé directement au réseau d'air comprimé ; un raccord avec un générateur de vide externe est donc superflu. Ainsi, le montage est simplifié et le nombre de contours gênants est réduit. De plus, un volume nettement moins important doit être évacué. Ceci permet d'atteindre des temps de cycle plus courts, la dépression requise étant obtenue plus rapidement. Le préhenseur convient parfaitement aux procédés de manipulation dynamiques et, grâce à sa flexibilité, il peut par exemple être utilisé dans les entrepôts ou pour la logistique interne à l'entreprise.

Système de préhension de couche par le vide SPZ