The Schmalz modular system for vacuum end effectors VEE allows fast, flexible configuration of end effectors for different processes. A wide selection of combinations of vacuum feed and zones, connection elements and suction pad connections is available to create the matching end effector.


More on www.schmalz.com/vee

Notice de montage des préhenseurs modulaires VEE – Flexible avec composants parfaitement adaptés les uns aux autres

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Conditionnement
Pièce Cartons
Produit Technique du vide pour l'automation, Composants, Préhenseurs modulaires VEE
Numéro de vidéo 116

Le système de Schmalz permet une configuration rapide et flexible de systèmes modulaires pour main de préhension VEE pour les procédés les plus divers. Un large éventail d'éléments d'alimentation par le vide, de zones de vide, d'éléments d'assemblage et de raccords de ventouses peuvent être combinés au choix afin de créer le système modulaire pour main de préhension adéquat. Tous les éléments VEE sont fabriqués en polysulfone (PSU) conforme aux normes FDA. Ils sont résistants aux nettoyants alcalins et acides et peuvent être stérilisés à la vapeur. Ils sont ainsi adaptés non seulement à l'industrie de l'emballage mais aussi et plus particulièrement à l'industrie alimentaire. Les systèmes modulaires pour main de préhension peuvent être combinés à des nombreuses ventouses de la gamme de produits Schmalz.

Effecteur de fin VEE