The Schmalz modular system for vacuum end effectors (VEE) allows grippers used in the packaging industry to be constructed quickly and easily. To enable quick and flexible construction of the end effectors, Schmalz offers a digital configurator.


More information on www.schmalz.com/vee

Préhenseur modulaire VEE – configurateur pour la conception simple d'un préhenseur modulaire VEE

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Conditionnement
Pièce Cartons
Produit Technique du vide pour l'automation, Composants, Préhenseurs modulaires VEE
Numéro de vidéo 141

Le système modulaire pour mains de préhension (VEE) de Schmalz permet la réalisation simple et rapide de préhenseurs pour le conditionnement. Schmalz met à disposition un configurateur numérique pour la conception rapide et flexible des systèmes modulaires.

Différents modules à bride, modules de base, éléments de raccord et ventouses sont disponibles pour la construction du système modulaire pour main de préhension. Le nombre et la position des ventouses ainsi que la structure du système modulaire pour main de préhension peuvent être définis en fonction des dimensions et de la nature de la pièce. Plus de 30 types de structure différents du système modulaire pour main de préhension sont disponibles dans le configurateur. Ceux-ci dépendent du nombre et de la position sélectionnés des ventouses. Différents éléments de raccord permettent la configuration d'un système modulaire pour main de préhension prêt à être raccordé.

Les modifications apportées à la configuration sont représentées directement en 3D dans un aperçu. De plus, des textes d'aide brefs facilitent le travail avec le configurateur.

Une fois la configuration terminée, il est possible de télécharger des modèles en 2D et en 3D ainsi qu'une liste de pièces comprenant les éléments requis du système modulaire. Il est également possible via le configurateur de demander directement une offre pour la configuration concernée.

Effecteur de fin VEE