See our website for more information: schmalz.com

Tube de levage JumboFlex pour la manipulation des balles de caoutchouc

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Automobile
Pièce Autres produits
Produit JumboFlex, Appareils de levage et systèmes de grutage, Tube de levage
Numéro de vidéo 163

Différents types de caoutchouc dotés de propriétés spéciales sont mélangés pour la fabrication des pneus. Dans une première étape, des balles de caoutchouc brut sont levées et coupées de manière appropriée sur un convoyeur. Les matières premières sont ensuite mélangées.

Les balles de caoutchouc brut lourdes sont stockées en une seule pièce sur des palettes et dans des boîtes de telle façon que leur soulèvement n'est possible qu’avec un gros effort. Le tube de levage JumboFlex assiste l’opérateur lors de cette procédure. Des balles de caoutchouc brut d’un poids allant jusqu’à 50 kg peuvent être soulevées sans peine de la palette et mises en place dans le portionneur. Cette solution ergonomique préserve la santé des opérateurs et garantit simultanément un travail plus productif.

Tube de levage par le vide JumboFlex