Préhension automatisée de pièces découpées variables au moyen d'un préhenseur matriciel

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Composite
Pièce Plastique renforcé de fibres de verre, Emballages plastiques, Textiles composites
Produit Technique du vide pour l'automation, Composants
Numéro de vidéo 164

Les processus de fabrication dans le secteur des fibres composites ne cessent de gagner en complexité. Ce sont notamment les pièces découpées et formes variables de matériaux secs en PRFC qui réclament de hautes exigences à la technique de manipulation.

Grâce au préhenseur matriciel de Schmalz, des pièces flexibles à la forme instable peuvent être manipulées en surface. Des points d'aspiration pouvant être commandés séparément permettent une saisie sélective et une dépose de pièces découpées. Le préhenseur persuade ici notamment par sa précision et la manipulation soigneuse des pièces.

Dans les secteurs des fibres composites, automobile, textile / cuir et aérospatial, le préhenseur matriciel se prête tout particulièrement à l'enlèvement de pièces fines et poreuses des tables de coupe. Grâce au concept d'interface efficace avec interface IO-Link standardisée, le préhenseur peut être facilement intégré dans des systèmes existants.