A special FDA-compliant material is required when making direct contact with food products. A high flow rate is needed to handle dry food products like biscuits, cookies, cakes or waffles, because their surfaces and shapes are usually irregular and porous.


The special gripper SCG Food features a contact element made from FDA-compliant silicone and a flexible sealing lip that ensures an excellent seal even on textured surfaces. The dirt-resistant vacuum generator provides a high flow rate and high leakage compensation.

Préhenseurs de courant SCG pour la manipulation d’aliments secs

Type de manipulation Manipulation automatique
Pièce Aliments
Produit Technique du vide pour l'automation, Composants, Préhenseurs spécial
Numéro de vidéo 165

En cas de contact direct avec des aliments, une matière spéciale, conforme à la réglementation de la FDA, est obligatoire. Pour la manipulation d’aliments secs tels des biscuits, des cookies, des gâteaux ou des gaufres, un volume de flux élevé est requis, étant donné que les surfaces et les géométries sont la plupart du temps irrégulières et poreuses.

Le préhenseur spécial SCG Food dispose d’un élément de contact en silicone conforme à la réglementation FDA et d’une lèvre d’étanchéité souple qui assure une très bonne étanchéité également sur des surfaces structurées. Le générateur de vide résistant aux encrassements garantit un volume de flux élevé et une bonne compensation des fuites.