Système de bridage modulaire MPL-ISST-SFM pour l'usinage des métaux et des plastiques

Le système de bridage modulaire MPL-ISST-SFM offre de nombreuses options pour le bridage par le vide d'une grande variété de composants, ce qui en fait un complément utile à tout centre d'usinage CNC.

Matrix plate MPL
Matrix plate MPL
  • La structure de base du système modulaire pour le traitement des métaux et des matières plastiques
  • Pour le bridage à faible distorsion de pièces plates
  • Adaptable à toutes les tables de machines standard
×
Matrix plate MPL
Le système de bridage modulaire MPL-ISST-SFM offre de nombreuses possibilités de bridage par le vide d'une grande variété de composants et constitue donc un complément utile à tout centre d'usinage CNC.
Plaque d'acier Innospann ISST-MPL et blocs de bridage par le vide ISBL
Plaque d'acier Innospann ISST-MPL et blocs de bridage par le vide ISBL
  • Plaque d'acier ISST avec ventouses ISBL pour l'usinage du métal et du plastique
  • Extension pour le système de bridage de la matrix plate MPL
  • Pour l'usinage 5 axes et la production d'avant-garde
×
Plaque d'acier Innospann ISST-MPL et blocs de bridage par le vide ISBL
Système de bridage modulaire composé d'une plaque d'adaptation et de ventouses en aluminium pour une utilisation sur la matrix plate en usinage humide.
Innospann Steel-Plate ISST-MPL et FlexMat SFM
Innospann Steel-Plate ISST-MPL et FlexMat SFM
  • Steel-Plate ISST et tapis en élastomère avec points d'aspiration en nid d'abeille pour l'usinage du métal et du plastique
  • Extension pour le système de serrage de la matrix plate MPL
  • Pour la production d'ouvertures
×
Innospann Steel-Plate ISST-MPL et FlexMat SFM
Système de serrage modulaire composé d'une plaque d'adaptation et d'un tapis en élastomère à utiliser sur la matrix plate pour l'usinage de pièces avec des ouvertures.