• Système de bridage par le vide sans tuyau pour machines d'usinage CNC avec table à profils (système bi-circuit)
  • Les plaques d'adaptation sont positionnées directement sur les alimentations en vide des profils
  • Équipement flexible des plaques d'adaptation avec jusqu’à quatre Mono-Bases ISMB supplémentaires et blocs ventouses ISCUP
  • Particulièrement approprié pour pièces fines et courbées avec surfaces d’aspiration réduites et formes filigranes
  • Grâce au concept modulaire avec bagues intermédiaires insérables, différentes hauteurs de travail sont possibles
  • Bridage précis et sans risque de dommage grâce à une force de préhension maximale
Produits - Points forts
  • Idéal pour les pièces étroites et courbes, car les plaques et les ventouses peuvent être combinées de manière variable
  • Les ventouses et les mono-bases à positionnement libre permettent presque toutes les configurations de bridage
  • Possibilité de fonctionnement mixte avec des blocs de bridage par le vide standard pour encore de polyvalence et des temps de configuration réduits
  • Les accessoires et les pièces de rechange peuvent être remplacés rapidement et facilement sans outils, et de manière économique
Plaques d’adaptation ISAP-K2
  • Plaque d'adaptation (1) pour embase mobile
  • Interface avec la table de la machine (2)
  • Mono-Base (3) pour le positionnement au-dessus de l’orifice de vide de la plaque d'adaptation et bloc ventouse (6) pour la fixation de la pièce à usiner sont disponibles comme accessoires
  • Bague intermédiaire (5) pour adapter la hauteur à la hauteur d'usinage de la machine
  • Bouchon magnétique (4)
  • Systèmes de vide bi-circuit
  • Pré-fixation mécanique sur les profils
  • Utilisation de blocs ventouses Innospann

Filtrer par